EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, 6 U, 235 mm
EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, 6 U, 235 mm
Catálogo#: 24553-492
Non-shielded subrack for Din Connector mounting EN 60603-2 , Subrack can be assembeld on slide rails to support the subrack inside a cabinet.
Detalhes
Recursos
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Subrack with side panel type F ("flexible"), 19" bracket with notch for slide rail assembly
- Installed load up to 11 kg
- Subrack can be used with slide rails
- Horizontal rails, rear, for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)
- Threaded insert pre-fitted
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrição | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" support bracket for EMC sealing (stainless steel) | 2 | |
| 2 | Side panel type F | 2 | |
| 3a | Front horizontal rail (L-KD) | 2 | |
| 3b | Rear horizontal rail (L-MZ) for connector mounting | 2 | |
| 3c | Centre horizontal rail (MZ) | 1 | |
| 4 | Threaded insert to front (pre-fitted) | 2 | |
| 5 | Assembly kit | 1 | |
| 6 | User manual | 1 |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.