Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

21630422.403.tif image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55

Catálogo#: 21630-723

Glass door with 3 point locking allows stronger adhesion between door and the cabinet frame. This prevents the metal meleability to show and provides the door extra robustness.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalhes

Caracteristicas

Especificações


Caraterísticas do produto

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos Detalhes adicionais do produto

Detalhes adicionais do produto

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descrição Quantidade
1 Glazed door; frame St, 1.5 mm, RAL 7021; Sekurit glass, 6 mm; 3 point locking 1
2 Hinge, 180° opening angle 3
3 Lever handle with push button 1
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us