Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

front handle Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 2 U

Catálogo#: 20860-257

The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalhes

Caracteristicas

Especificações


Caraterísticas do produto

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos Detalhes adicionais do produto

Detalhes adicionais do produto

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descrição Quantidade
1 Front handle, anodised aluminium extrusion, Height H = 69 mm, height h (distance between the fixing screws) = 53 mm 2
2 Assembly kit 1
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us