Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

19" Pusher Fan, 2 U, Axial, 115 VAC, Board Depth 160 mm, 445 - 530 m³h

Catálogo#: 10713-536

Fan tray with integrated pusher fan.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
  • CE
  • EAC
Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalhes

Caracteristicas

Especificações


Caraterísticas do produto

Data Copied
Recursos Acessórios Detalhes adicionais do produto

Detalhes adicionais do produto

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descrição Quantidade
1 19" pusher fan 2 U, case, St, 1 mm, finish AI-Zn; front grille 2 U, PPO, UL 94 V-0; Filter mat, synthetic fibre, filter class EU 2 1
2 Fan 3
3 AC‐version with plug (mains input, IEC 320), incl. safety clamp, mechanical strain relief for mains input cable; Socket to connect an optional supplementary fan 1
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us