A2 Standard Transition Coupler, Plain, 25 mm, 20 mm, #8, #6, 25M, 20M
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
A2 Standard Transition Coupler, Plain, 25 mm, 20 mm, #8, #6, 25M, 20M
Catálogo#: EL2520A2N
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
Especificações
Caraterísticas do produto
Certifications
DCL DCL CL 24020920
English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 24020885
Arabic,English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 17020509
English
ISO 15835-1
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.