Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH37579.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

nVent ERICO Cadweld Exolon, cabo a superfície de aço, HA, Tubo de aço, 4/0 concêntrico, 12"–24" Pipe

Catálogo#: XLHAH2Q20C

Desenvolvidas em 1988, as conexões nVent ERICO Cadweld Exolon representaram um significativo avanço nas conexões elétricas soldadas para aplicações internas sensíveis, como datacenters, hospitais e outros ambientes de sala limpa. A eliminação virtual de fumaça e um exclusivo sistema de partida eletrônica fazem desta uma solução ideal para aplicações sensíveis. Cada embalagem nVent ERICO Cadweld Exolon contém filtros cerâmicos que produzem uma conexão de emissão extremamente baixa.

Ler mais Ler menos
  • cUL
  • UL
Imprimir esta página
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
W-XL-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Placas de desgaste Reduz a abrasão mecânica dos moldes nos pontos de entrada do cabo
XL Designação ERICO CADWELD EXOLON
XX Família do molde
X Tabela de preços
XX Tamanho do condutor
LH Extremidade da solda LH = Solda na extremidade esquerda do condutor
RH = Solda na extremidade direita do condutor
(apenas para família de moldes VN)
XX Seção do tubo
L* Cadinho dividido A seção do cadinho é dividida em moldes projetados com abertura horizontal para facilitar a limpeza
M* Apenas molde
* Vazio caso nenhum

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos Detalhes adicionais do produto

Detalhes adicionais do produto

Número do boletim

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us