Barramento de Equipotencialização, Exposto, 18 Connections, 0 Número de desconexões, 1.050 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Barramento de Equipotencialização, Exposto, 18 Connections, 0 Número de desconexões, 1.050 mm
Catálogo#: EEB18C506D0A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Fornece aterramento conveniente em ponto único e local de conexão
- Barramentos com links de desconexão permitem testes convenientes do sistema de terminação de terra
- Alta condutividade, têmpera dura, cobre eletrolítico resistente conforme EN 13601
- Inclui isoladores de poliamida livre de halogênio, ferragens de aço inoxidável (EN 1.4401) e suportes de montagem
- Barras personalizadas podem ser projetadas e fabricadas de acordo com as especificações do cliente
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.