Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH37580.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Cabo à superfície de metal, Catódico, FC, Tubo de ferro fundido, #2 concêntrico, 16" Pipe

Catálogo#: CAFCA1V16

As conexões catódicas nVent ERICO Cadweld são o método preferencial de soldar exotermicamente cabos anódicos de proteção catódica a tubos (aço ou ferro fundido), tanques e outras estruturas. Os sistemas de proteção catódica são projetados para evitar corrosão galvânica em tubulações e em diversas outras estruturas. As conexões catódicas nVent ERICO Cadweld utilizam uma liga de material de soldagem especial, a fim de minimizar o efeito do calor no aço, o que é especialmente importante em tubos de parede fina e de alta tensão.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
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
W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Placas de desgaste Reduz a abrasão mecânica dos moldes nos pontos de entrada do cabo
CA Designação catódica
XX Família do molde
X Tabela de preços
XX Tamanho do condutor
LH Extremidade da solda LH = Solda na extremidade esquerda do condutor
RH = Solda na extremidade direita do condutor
(apenas para família de moldes VN)
XX Seção do tubo
L* Cadinho dividido A seção do cadinho é dividida em moldes projetados com abertura horizontal para facilitar a limpeza
M* Apenas molde
* Vazio caso nenhum

Diagramas

Recursos Detalhes adicionais do produto

Detalhes adicionais do produto

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us