Skip to main content
Wybierz kraj / język

Biuro centralne — telekomunikacja

Centrale telekomunikacyjne

Rozwiązania dla centrów telekomunikacyjnych

Główny obiekt przełączający i podstawowy element sieci telekomunikacyjnej, Central Office Rearchitected to Data Center (CORD), ma wkrótce przynieść oszczędności centrum danych i wszechstronność rozwiązań w chmurze na brzeg sieci telekomunikacyjnej. 

W centralach telekomunikacyjnych znajdują się główne systemy zasilania prądem stałym i przemiennym, umożliwiające ciągłe działanie sieci. Wrażliwe kluczowe systemy elektroniczne pracujące w tych obiektach muszą być odpowiednio zabezpieczone na wypadek przepięć, ekstremalnych temperatur, silnego zapylenia oraz zakłóceń elektrycznych. Dzięki kompleksowemu doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej firma nVent zapewnia kompletne infrastruktury fizyczne, w tym ochronę elektryczną, szafy serwerowe i obudowy, wysokowydajne systemy obliczeniowe oraz zaawansowane rozwiązania chłodzenia, monitorowania i zasilania.

Play

PRODUKTY


 

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OCHRONY ELEKTRYCZNEJ

Uziemienie i połączenia wyrównawcze dla telekomunikacji

Systemy zabezpieczające do instalacji oświetleniowych

Zabezpieczenie przeciwudarowe

Bloki zasilania i zaciski dystrybucyjne nVent ERIFLEX

Systemy układania przewodów

Obudowy i rozwiązania do chłodzenia

Szafy serwerowe

Stojaki z otwartą ramą

Zaawansowane rozwiązania do chłodzenia

Ograniczenie przejścia

Otwarte standardowe systemy wbudowane

Zarządzanie energią i dystrybucja

Zarządzanie okablowaniem w szafach serwerowych

FILMY


 

Play

Funkcje chłodzenia DNS nVent SCHROFF

Wybór odpowiedniej koncepcji chłodzenia ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia usterek termicznych i awarii sprzętu IT. Eksperci nVent konsultują się z klientami w zakresie specyfikacji koncepcji chłodzenia centrum danych, aby polecić najbardziej odpowiednie, energooszczędne rozwiązania.

Play

Szafa serwerowa nVent SCHROFF Varistar CP

Szafa serwerowa Varistar CP z obciążeniem statycznym 1600 kg ma unikalny profil typu „meander” zapewniający maksymalną elastyczność mocowania. Wstępnie skonfigurowane, gotowe do użycia szafy z krótkim czasem realizacji i punktem wyjścia dla indywidualnych konfiguracji i modyfikacji.

Play

nVent SCHROFF RackPower

Korzystaj z pełnej elastyczności, zapewnij nieprzerwany czas pracy, zautomatyzuj zarządzanie infrastrukturą i zaprojektuj rozwiązanie zasilania za pomocą licznych dostępnych opcji konfiguracji. Obsługuje do trzech różnych typów gniazd i może być skonfigurowany do prowadzenia przewodów „od góry” lub „od dołu”.

Zasoby


 

nVent-SB-H86621-SmartRackTechnology-EN

Broszura: Inteligentna technologia RackTech

ERICO-WPCS-H86827-ERICODataCentre-UKEN

Rozwiązania do ochrony centrów danych — uziemienie i ochrona odgromowa

SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Rozwiązania chłodzenia na obrzeżach sieci i w centrach danych — precyzyjne chłodzenie cieczą o wysokiej gęstości

Resource Download Center.png

Centrum pobierania i zasobów

HOFFMAN-SB-H85669-ProLineAisle-EN

Broszura: ograniczenie przejścia Proline

SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-USEN

Arkusz sprzedaży — Varistar CP

SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Broszura: Rozwiązania do chłodzenia

Networking Specifier’s Guide

Broszura: przewodnik po specyfikacji sieci

Jak możemy pomóc? Skontaktuj się z nami już dziś