Dopasowana ochrona dla Twoich rozwiązań w zakresie magazynowania energii w akumulatorach
Niezależnie od tego, czy projektujesz, produkujesz i sprzedajesz systemy akumulatorowe do infrastruktury ładowania, usług sieciowych, ograniczania szczytów zużycia, rezerwowej pojemności, zasilania awaryjnego czy innych podobnych zastosowań, nVent SCHROFF może pomóc w zabezpieczeniu Twoich systemów magazynowania energii w akumulatorach.
Nasze uznane na całym świecie produkty – szafy, stelaże, podszafy, systemy dystrybucji zasilania, klimatyzacji, uziemienia i inne – pozwalają zaoszczędzić cenny czas i zasoby w procesie rozwoju produktu w porównaniu z tworzeniem rozwiązania własnego.
Oto jak nasze modułowe rozwiązania sprawdzają się w praktyce
Firma Ecostor, producent oryginalnego sprzętu do magazynowania energii (OEM), potrzebowała rozwiązania do przechowywania ciężkich akumulatorów samochodowych w zastosowaniu do magazynowania energii. Wymagali, aby rozwiązanie było wytrzymałe, mobilne, elastyczne oraz odporne na wstrząsy i drgania.
Po oszacowaniu czasu i kosztów stworzenia rozwiązania własnego firma Ecostor wybrała mobilną szafę Varistar CP firmy Schroff. Modułowa konstrukcja zapewnia wysoki stopień elastyczności, podczas gdy spawana rama oferuje odporność na wstrząsy i drgania zgodnie z normą IEC 61587-1 klasy DL6 oraz wsparcie dla obciążeń statycznych do 1600 kg.
Korzystając z internetowego konfiguratora nVent SCHROFF, firma Ecostor mogła przyspieszyć procesy projektowania i zatwierdzania. Szeroka gama akcesoriów, opcje wyglądu i estetyki, w tym sitodruk, malowanie proszkowe i druk cyfrowy, oraz wsparcie przy montażu i instalacji dopełniły rozwiązanie.
Wyznaczanie standardu – dla Ciebie
Niezależnie od tego, czy wybierasz spośród naszych 6000 standardowych produktów dostępnych w magazynie i gotowych do wysyłki, czy konfigurujesz własne za pomocą naszych łatwych w użyciu narzędzi cyfrowego projektowania, dostarczamy rozwiązania szybko.
W celu uzyskania porady technicznej, współprojektowania lub symulacji projektowych, nasz zespół jest do Twojej dyspozycji. Posiadamy zakłady produkcyjne na całym świecie – w Europie, USA, Indiach i Chinach – aby zapewnić lokalne wsparcie na każdym etapie, od projektowania i rozwoju po produkcję, dostawę i instalację.
Dzięki rozwiązaniom nVent SCHROFF możesz być pewny, że Twoja elektronika jest bezpieczna – a swój czas poświęcić na dostarczanie energooszczędnych systemów magazynowania energii w akumulatorach.