Szafka Varistar CP IP 55
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szafka Varistar CP IP 55
Varistar: Wysoce wszechstronna, wytrzymała spawana stalowa obudowa elektroniczna z szeroką gamą dostępnych funkcji, w tym ochroną przed kurzem i wodą (IP20 3 i), opcjami chłodzenia od wentylatorów do 40 kW chłodziarek powietrze-woda, odpornością na wstrząsy, wibracje i odporność sejsmiczną do strefy NEBS GR-3-CORE BELLCORE oraz wiodącymi w branży ekranowaniem częstotliwości radiowej/elektromagnetycznej (RFI/EMI) 61587 dB przy 4 GHz, 40 dB przy 60 GHz (testowane zgodnie z IEC IP55-63 GHz).
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Rodzaj ochrony IP 55
- Drzwi z 3-punktowym blokowaniem i mocowanymi śrubami panelami bocznymi
- Nośność statyczna 1600 kg.
- Panele boczne i tylne mogą być instalowane przez jedną osobę
- EN45545-2 uszczelki przeciwpożarowe
Specyfikacje
| Obciążenie statyczne | 1600kg |
| Typ produktu | Szafka |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Kod koloru okładziny | RAL 7021 |
| Materiał ramy | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.