Skip to main content
Wybierz kraj / język

Typ IEL/IET Front i typ 2 Trapezoidalny

Typ IEL/IET Front i typ 2 Trapezoidalny
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Typ
  • Typ uchwytu
  • Montaż
  • Ekranowanie EMC
  • Materiał
  • Wykończenie przednie
  • Tylne wykończenie
  • Traktowane krawędzie
  • Wysokość stelaża
      Zastosuj
    • Wysokość
        Zastosuj
      • Szerokość stelaża
          Zastosuj
        • Szerokość
            Zastosuj
          • Zgodność z
          Filtr1

          Zastosowane filtry: 1

          Produkty | 5 Wyników (36 artykuły)

          front panel

          Panel przedni modułu wtykowego profilu U do IEL, IET, uchwyt, 3 U.

          Panel przedni profilu U może być ekranowany. Można go łączyć z uchwytem IEL i IET lub typu 2 w postaci trapezu.
          front panel 6u

          Panel przedni modułu wtykowego z profilem U do uchwytu IEL, IET lub typu 2

          Panel przedni profilu U może być ekranowany. Można go łączyć z uchwytem IEL i IET lub typu 2 w postaci trapezu.
          front panel

          Panel przedni modułu wtykowego do uchwytu Form1

          Płaski panel przedni. Umożliwia montaż uchwytu do wyciągania formularza 1.
          front panel

          Panel przedni modułu wtykowego profilu U do IEL, IET, Uchwyt typu 2, 3 U.

          Panel przedni profilu U może być ekranowany. Można go łączyć z uchwytem IEL i IET lub typu 2 w postaci trapezu.
          front panel 6u

          Panel przedni modułu wtykowego profilu U do IEL, IET, Uchwyt typu 2, 6 U.

          Panel przedni profilu U może być ekranowany. Można go łączyć z uchwytem IEL i IET lub typu 2 w postaci trapezu.