Skip to main content
Wybierz kraj / język

Akcesoria do montażu ściennego na szynie SRW

Akcesoria do montażu ściennego na szynie SRW
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Typ
  • Współpracuje z
  • Wysokość stelaża
  • Wysokość
      Zastosuj
    • Szerokość
        Zastosuj
      • Głębokość
          Zastosuj
        • Długość
            Zastosuj
          • Napięcie znamionowe
          • Stopień ochrony
          • Jednostki stelaża
          • Rodzina produktów
          Filtr1

          Zastosowane filtry: 1

          Produkty | 12 Wyników (22 artykuły)

          ECFA Photo

          Przewody uziemiające, ECFA

          Przewody uziemiające służą do tworzenia połączenia uziemienia między częściami metalowymi.
          AL Photo

          Obudowy montowane na ścianie, AL

          M12 gwint. Spełnia wymagania dotyczące podnoszenia DIN 580. Wymagana jest obróbka skrawaniem.
          ECP Photo

          Połączenie uziemienia dla paneli, ECP

          Połączenia uziemiające do paneli, ECP zapewniają mocowanie taśm uziemiających i kabli do paneli, płyt montażowych lub profili.
          led light accessories

          Światło LED, kabel

          Akcesorium do oświetlenia LED do montażu w szafie, LED-700L.
          AMP Photo

          Płyty montażowe obudowy ścienne, AMP

          Przyspiesz montaż dzięki łatwym w obsłudze płytom montażowym.
          19-inch Profiles, AVP

          Profile 19-calowe, AVP

          19-calowe urządzenia mogą być łatwo montowane fabrycznie lub w terenie w obudowach montowanych na ścianie, gdy są używane te profile.
          led light accessories

          Lampa LED, wspornik 19"

          Dostosowanie rozsyłu światła do aktualnej sytuacji instalacyjnej.
          20170200.png

          Ogranicznik drzwi

          Sprężyna gazowa zapewnia płynne otwieranie i zamykanie drzwi.
          20170201.png

          Zestaw do montażu na słupie

          Zestaw do montażu NA SŁUPIE SRW umożliwia zamontowanie OBUDOWY SRW na słupie.
          20170203.png

          Zestaw do montażu na ścianie

          Zestaw do montażu ŚCIENNEGO SRW umożliwia montaż OBUDOWY SRW na ścianie.
          20170204.png

          Zestaw uszczelek gumowych

          Zestaw uszczelek zapewnia bezpieczne uszczelnienie między obudową a płytką połączeniową.
          LED light 57265.png

          Oświetlenie LED do szafek