245 Lok karty
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
245 Lok karty
nr katalogowy: MWA245-3.80HLR
Seria 245 jest wyposażona w śrubę 6-32, która zapewnia większą siłę mocowania i nośność niż inne karty Loki o podobnych profilach.
?OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- 3-segmentowy, niewahadłowy design
- Profil 6.60 mm (0.260 cala) x 6.86 mm (0.270 cala)
- Śruba uruchomiona
- Długość od 97 mm (3.80 cala) do 325 mm (12.80 cala), co 12.7 mm (0.5 cala)
- DSCC CID 59590
- Min. rozstaw 8.26 mm (0.325 cala)
- Waga 1.77 g/cm (0.159 uncji/")
- Dostępne ze złotą folią chemiczną, przezroczystą folią chemiczną, czarnym anodowanym, anodowanym na twardo czarny lub niklowanym elektrolitem
- Elastyczne opcje montażu
- Do zastosowań na zimnych ścianach
- Średnia siła docisku (4.80", anodowane w kolorze czarnym) = 470 funtów
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
GENEROWANIE PLIKU CAD
*Data subject to change without notice
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.