RatiopacPRO AIR 19" Rack Mount Case, remontowalne osłony z uchwytami
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
RatiopacPRO AIR 19" Rack Mount Case, remontowalne osłony z uchwytami
nVent SCHROFF RatiopacPRO CASE zapewnia ochronę elektroniki dla 19" i poszczególnych zespołów elektronicznych. Ten elastyczny i wytrzymały futerał można łatwo przekształcić z komputera stacjonarnego w obudowę do montażu w szafie typu Rack o przekątnej 19 cala i zawiera cztery różne opcje stylu. Ta wersja obudowy zapewnia zaawansowane możliwości chłodzenia i wsporniki montażowe z uchwytami do montażu w szafie typu Rack 19".
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Futerały do indywidualnego montażu z 19-calowymi standardowymi komponentami lub specjalnym mocowaniem wewnętrznym, np. z płytą montażową
- Retrofitable EMC ekranowanie
- Wersja z uchwytami montażowymi 19" z przednimi uchwytami, bez widocznych śrub
- Obudowa ma 2 x 1/2 U prześwity dla wentylacji pod i nad klatką płyty
- Do głębokości płyty 160 mm, 220 mm, 280 mm i 340 mm (w zależności od głębokości obudowy)
- Symetryczna konstrukcja, identyczna przednia i tylna strona
- Zgodność z normą DIN EN 62368-1
Specyfikacje
| Obciążenie statyczne | 25kg |
| Szerokość stelaża | 84HP |
| Typ produktu | Przypadek |
| Typ | Obudowa dla poszczególnych podzespołów elektronicznych |
| Ekranowanie EMC | Nie (możliwość ponownego montażu) |
| Rodzina produktów | RatiopacPRO AIR |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.