Panel przedni, płaski, ze szczeliną do uszczelki EMC ze stali nierdzewnej
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel przedni, płaski, ze szczeliną do uszczelki EMC ze stali nierdzewnej
Panel przedni, płaski, ze szczeliną do uszczelki EMC ze stali nierdzewnej.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Płaski panel przedni, aluminium, 2.5 mm, przód anodowany, tylny przewodzący
- Uszczelka ze stali nierdzewnej
Specyfikacje
| Głębokość | 2.5mm |
| Wysokość stelaża | 4U |
| Materiał | Aluminium |
| Zakończ | Anodowane; Pasywny |
| Typ akcesoriów | Panel przedni |
| Typ produktu | Panel przedni |
| Typ | Panel przedni bez uchwytu |
| Ekranowanie EMC | Nie (możliwość ponownego montażu) |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.