EuropacPRO Light - Przemysłowe
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Wysokość stelaża
- Szerokość stelaża
- Głębokość
- Do montażu
- Ekranowanie EMC
- Obciążenie statyczne
- Uchwyt w zestawie
- Montaż
- Zgodność z
- Zakończ
- Materiał
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 3 Wyników (3 artykuły)

EuropacPRO 19" Subrack Kit do modułu dystrybucji zasilania, nieekranowany
Do montażu urządzeń montażowych zgodnie z normą DIN 43880.

EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, montaż ścienny, nieekranowany
Podpórka do montażu na ścianie lub panelu szafki.

EuropacPRO 19" Subrack Kit do złącza DIN
Podpórka do montażu na ścianie lub panelu szafki.