35-1 PCB-Tainer
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
35-1 PCB-Tainer
nr katalogowy: 35-1B-2-6-3
Pojemnik PCB serii 35-1 idealnie nadaje się do zatrzymywania płytek drukowanych w zastosowaniach o niskim poziomie wstrząsów i wibracji.
?OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym berylu, który jest znany w stanie Kalifornia powodować raka. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Szczegóły
Zasoby
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Długość od 50.8 mm (2.0 cala) do 152.4 mm (6.0 cala), co 12.7 mm (0.5 cala)
- Waga 0.37 g/cm (0.033 uncji/")
- DSCC 85020 I 85021 / DSCC CID 55563
- Wykonane z miedzi berylowej lub stali nierdzewnej
- Konstrukcja mocowania oparta na sprężynie
- Obsługa płytek drukowanych o grubości 0.79 mm (0.031 cala), 1.59 mm (0.063 cala), 2.38 mm (0.094 cala) i 3.18 mm (0.125 cala)
- Do obudowy za pomocą standardowych nitów lub śrub
- Wysokość 4.57 mm (0.180 cala)
- Do zastosowań w arkuszach blachy
- Szerokość 9.14 mm (0.360") lub 10.16 mm (0.400") w zależności od grubości płyty
- Dostępne bez platerowania lub ze srebrem, ebanolem, miedzią, złotem, niklem, chromiankiem bezbarwnym cynku lub chromianowaniem cynku żółtym
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.