RackPower PDU, RP6xxx, 230 VAC, 1-phase
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
RackPower PDU, RP6xxx, 230 VAC, 1-phase
Modular, compact intelligent PDU with inlet and outlet metering and remote outlet switching. Ultra-Low Profile Design with only 50 mm height.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- RackPower RP6xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power and power of each individual outlet and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring
- High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display
- Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime
- Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization
- Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)
- iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's
- Toolless Hot-Swap Controller
- Input Voltage Range 200 - 240 VAC, 1-phase L-N
- Connecting cable 10", with IEC 60309 332P6 connector
- C13, C19 outlets
- User-defined power-on time delay or automatic power-on sequencing and monitoring of each individual outlet
Specyfikacje
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Oprogramowanie sprzętowe
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.