C14 Two-Piece Weldable Coupler, 50 mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
C14 Two-Piece Weldable Coupler, 50 mm
nr katalogowy: EL50TC14N
nVent LENTON C14 Two-Piece Weldable Couplers provide a quick and easy solution for connecting reinforcing steel bar (rebar) perpendicular to structural steel sections or plates. The coupler is internally taper threaded on one end with the other end or exterior surface prepared for welding. The C14 Two-Piece weldable coupler materials have been optimized to facilitate simple welding processes. Typically, the coupler and mating steel sections will not require pre- or post-heating to aid in the welding process.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Machined from weldable grades of steel
- J-groove chamfer reduces required weld area
- Easy to weld
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Certyfikacja
Podręcznik techniczny
Raport z testu
Studium przypadku
Certyfikaty
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.