P13 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 38 mm, #12
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
P13 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 38 mm, #12
nr katalogowy: EL38P13LN
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Funkcje
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Studium przypadku
Certyfikaty
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.