HFF Steel Nailing Plate, 18 mm, 20 mm, #6, 20M
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
HFF Steel Nailing Plate, 18 mm, 20 mm, #6, 20M
nr katalogowy: EL1820HFF
The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.
Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Łatwa instalacja
- Nie wymaga specjalistycznych narzędzi
- Designed for use with the A12 coupler families
- Positively locks onto the hexagon-shaped coupler
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.