NVent ILSCO złącza wstępnie izolowane

Rozwiązania NIMBUS oferowane przez nVent ILSCO to wiodące w branży złącza wstępnie izolowane z najszerszym wyborem produktów spełniających wszelkie potrzeby elektryczne. Oferta obejmuje przewody liniowe, wielostykowe, jedno-, dwu- lub wielostronne, z możliwością montażu, do silników oraz wysokiej gęstości 2X zarówno do przewodów kodowanych, jak i elastycznych.
nVent ILSCO wprowadza również przezroczyste złącze izolowane ClearTap®. Izolowane złącza wielostykowe ClearTap® są dostępne w wersjach z pojedynczym i podwójnym wejściem, a także w konfiguracjach dwuprzewodowych w linii oraz z przesunięciem. Produkty ClearTap® uzyskały certyfikat UL oraz CSA i są zgodne z całą gamą przewodów miedzianych i aluminiowych. Każdy port przewodu jest wstępnie wypełniony inhibitorem tlenków De-Ox® firmy ILSCO, co zapewnia wysoką niezawodność i odporność na korozję. Złącza są zgodne z przewodami od 14 AWG do 750 kcmil oraz wyposażone w przezroczystą osłonę zapewniającą pełną izolację do 600 V, co eliminuje konieczność stosowania taśmy izolacyjnej i ułatwia kontrolę wzrokową po instalacji, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne połączenia.
Skorzystaj z naszych polecanych materiałów poniżej, aby dowiedzieć się więcej o złączach wstępnie izolowanych nVent ILSCO. Jeśli masz pytania lub szukasz innych zasobów, wyślij wiadomość e-mail na adres EFSmarketing@nvent.com.
Aby zobaczyć inne zasoby dotyczące wprowadzania produktów na rynek, kliknij tutaj.
Poczta e-mail i serwisy społecznościowe
Przykładowa wiadomość e-mail i treść do mediów społecznościowych (dla przedstawicieli i dystrybutorów)