Novatek skraca czas produkcji o połowę dzięki automatyzacji procesów przy użyciu systemu nVent HOFFMAN ModCenter 163
SKUTECZNE PARTNERSTWA
Rozwiązanie pomaga wiodącemu włoskiemu integratorowi systemu zwiększyć jakość i obniżyć koszty.
Od ponad 20 lat włoski integrator systemu Novatek S.R.L. z siedzibą w Parmie obsługuje lojalną bazę klientów, których przyciąga wysoka jakość produktów i wysokie standardy obsługi. Aby usprawnić i zautomatyzować proces produkcji, firma zwróciła się do nVent.
SYTUACJA
Dążąc do zwiększenia mocy produkcyjnych w ramach włoskiej rządowej kampanii Industria 4.0 zachęcającej do cyfryzacji przemysłu, firma Novatek zaczęła badać rozwiązania automatyzacji, które byłyby odpowiednie dla małego producenta takiego jak ona. Rozwiązania nVent HOFFMAN ModCenter wyróżniały się tym, że oferowały potencjał zarówno w zakresie wydajności, jak i oszczędności kosztów.
Po szczegółowych dyskusjach z zespołem nVent i demonstracjach technologii firma Novatek wybrała nVent HOFFMAN ModCenter 163: wszechstronne, zautomatyzowane rozwiązanie do modyfikacji obróbki i budowy elektrycznych paneli sterowania i obudów.
| „Jako mała firma zawsze szukamy innowacji, które mogą zapewnić nam przewagę konkurencyjną i szybki zwrot z inwestycji” — mówi Davide Tondelli, właściciel Novatek. „Rozwiązanie nVent HOFFMAN ModCenter 163 spełniło oba te wymagania”. |
ROZWIĄZANIE
Automatyzując pomiary, znakowanie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie i wytrawianie obudów, paneli bocznych, płyt montażowych — a nawet materiałów takich jak tworzywa sztuczne — nVent zapewnił wszechstronność i precyzję „szwajcarskiego scyzoryka”, której szukała firma Novatek.
Rozwiązanie nVent HOFFMAN ModCenter 163, obsługiwane przez oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo ARES Commander i obszerną bibliotekę symboli, obejmuje automatyczne zaciski obrotowe, eliminujące potrzebę ręcznego regulowania zacisków, które w przeciwnym razie utrudniałyby cięcie, oraz moduły Zero Point, które umożliwiają jednoczesną obróbkę dwóch paneli.
Dzięki pracy bez wibracji ModCenter działa szybciej i z większą dokładnością niż porównywalne rozwiązania, zapewniając precyzję do jednej dziesiątej milimetra.
KORZYŚCI
Jak zauważa pan Tondelli, urządzenie nVent HOFFMAN ModCenter 163 od momentu wdrożenia skróciło czas produkcji w zakładzie Novatek w Parmie o co najmniej połowę dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy i innym usprawnieniom.
Jednocześnie rozwiązanie to poprawiło jakość dzięki zwiększeniu precyzji produkcji i eliminacji błędów ludzkich.