Pokrywa górna z otworem dławika kablowa, CRG
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Pokrywa górna z otworem dławika kablowa, CRG
Płyta dachowa z otworami w płycie przepustów umożliwia łatwe wprowadzenie kabla w terenie. Dostępne są standardowe rozwiązania alternatywne, co oznacza, że płyty przepustów najlepiej się nadają do podręcznych zastosowań.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Płyta dachowa z płytami przepustów do wprowadzania kabli.
- Materiał: Płyta stalowa 1,5 mm.
- Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturalna RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z płytami przepustów, uszczelkami i akcesoriami montażowymi.
- Standard alternative solutions give customers the flexibility to use a gland plate that best suits the application, reducing labour time as machining is not required
- The protection degree of the enclosure is maintained when the gland plate are mounted
- Standard off the shelf wall mounted enclosure gland plates with different cabling options, are available as replacements
- Roof plate with gland plates for cable entry
- One piece with gland plates, gaskets and mounting accessories
Specyfikacje
| Grubość | 0.06in |
| Grubość | 1.5mm |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal miękka |
| Zakończ | Malowany proszkowo |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.