Skip to main content
Wybierz kraj / język

HOFFMAN-3DR-N1509552-MCINewRenderAndDiagram-USEN-back.tif Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Stelaż LCT z ochroną IP z łagodnej stali, MCI

Łączone obudowy podłogowe ICT serii MCI ze stali miękkiej składają się ze zintegrowanych profili 19" i drzwi tylnych. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowań ICT, dodatkowo obudowę można zmontować w krótkim czasie dzięki wstępnie zamontowanym profilom. Tylko jeden numer katalogowy dla całego rozwiązania znacznie ułatwia zamawianie.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Grubość obiektu 0.06in
Grubość drzwi 0.08in
Grubość obiektu 1.5mm
Grubość drzwi 2mm
Kolor Jasnoszary
Materiał Stal miękka
Zakończ Malowany proszkowo; Ocynkowana
Kod koloru RAL 7035
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Korzyści
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.