Skip to main content
Wybierz kraj / język

N00335-MKS18064HP Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Kompaktowe pojedyncze drzwi ze stali miękkiej, MKS-HP

Seria kompaktowych szaf podłogowych ze stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami MKS-HP o stopniu ochrony IP 66 zapewnia lepszą ochronę wyposażenia i podzespołów, co pomaga wydłużyć okres eksploatacji i zmniejszyć koszty konserwacji, gdy szafa jest zainstalowana w trudnych warunkach. Nowe szafy mają klasę ochrony IP66 i nadają się do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Grubość 1.35mm
Grubość 16in
Kolor Jasnoszary
Materiał Stal miękka
Zakończ Malowany proszkowo
Kod koloru RAL 7035
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Korzyści
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.