Skip to main content
Wybierz kraj / język

Duża poliwęglanowa skrzynka zaciskowa, OPCP

W przypadku skrzynek zaciskowych z poliwęglanu z serii OPCP, zapewniających stopień ochrony IP 66, 67, istnieje możliwość zwiększenia głębokości. Skrzynki są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Po zastosowaniu dodatkowej ramy OPCP-EE w skrzynce można zainstalować podzespoły wymagające większej głębokości. Skrzynki z serii OPCP doskonale nadają się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, nawet w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi, z względu na odporność na promieniowanie UV. Wnętrz skrzynki chronione jest przed dostępem wody i kurzu, co eliminuje ryzyko awarii komponentów, a przez to niepożądanych przestojów.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

CE UKCA

GOST

IP

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Kolor Jasnoszary
Materiał Poliwęglan
Kod koloru RAL 7035
Zakończ Gładka
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Korzyści
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.