Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uszczelnienie otworu, 48 mm Średnica, Szary, Stal miękka
Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals . Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)
Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Funkcje
- Uszczelka odporna na olej
- Available in multiple colors and sizes
- Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut
- Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Číslo bulletinu
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
GENEROWANIE PLIKU CAD
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.