Filtr spalin EMC, EFAE
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Filtr spalin EMC, EFAE
Pionowy filtr wylotowy EMC, EFAE, montowany na zatrzaski, łatwy w montażu, z stopniem ochrony IP 54. Zapobiega przedostawaniu się pyłu i wody do wnętrza obudowy. Pozwala uniknąć zbędnych przestojów. Po zastosowaniu filtra obudowa EMC utrzymuje parametry kompatybilności elektromagnetycznej.
Normy branżowe
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Przeznaczone do określonych obudów. W celu zapewnienia styku wymagana jest czysta powierzchnia obudowy.
- Materiał: Tworzywo sztuczne, UL94-V0. Ekranowanie EMC: stal nierdzewna, listwy stykowe.
- Zatwierdzenia: CE, GOST, UR, cUL.
- Zabezpieczenie: IP 54.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 filtr z obudową.
- The click-in feature ensures that the filter fan is easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFE
- Filtration efficiency (%): >90
- Filter mat (EN779): EFAE200R5, EFAE220R5, EFAE250-300R5: G4; EFAE500-700R5: G3
Specyfikacje
| Wydajność filtra | 90% |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Materiał | Plastik |
| Zakończ | Polerowany |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.