Kompaktowy podgrzewacz z / bez termostatu, ECH(T)
Kompaktowy podgrzewacz z / bez termostatu, ECH(T)
Nagrzewnica kompaktowa podwójnie izolowana, ECH(T), dostępna z termostatem lub bez. Eliminuje problem skraplania pary wodnej, nawet w przypadku gwałtownego spadku temperatury otocznia. Wersja z integrowanym termostatem oszczędza miejsce wewnątrz obudowy i skraca czas potrzebny na instalację urządzenia.
Normy branżowe
cRUus_UL Recognized
CE
EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Nagrzewnica pionowa podwójnie izolowana eliminuje problem kondensacji pary wodnej. Zacisk montażowy do 35 mm szyny DIN (EN60715). Nagrzewnica bezpieczna w dotyku, temperatury obudowy nagrzewnicy nie przekraczają 80°C, z wyjątkiem górnej kratki ochronnej. Nagrzewnica z termostatem (ECHT) posiada podłączany termostat i nie wymaga dodatkowego okablowania. Temperatura początkowa: 5°C, temperatura wyłączenia: 15°C.
- Element grzewczy: Rezystor PTC, ograniczający temperaturę.
- Materiał: Plastik zgodnie z UL94 V-0.
- Temperatura robocza: Od -45 °C do +70 °C. Moc cieplna przy temperaturze otocznia 20°C.
- Połączenie: Złącz stykowe 2.5 mm², maksymalny moment 0.8 Nm
- Zabezpieczenie: IP 20, klasa II (podwójna izolacja).
- Zatwierdzenia: CE, EAC.
- Wykończenie: Czarny.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.