Skip to main content
Wybierz kraj / język

Cable Entry System Photo Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Płyta dławikowa wejścia kabla podłączona do środka, CCFLI

Dostepne opcjonalnie ramy blokujace CCFL zapewniaja, ze przelotki pozostaja na miejscu i nie mozna ich zdemontowac ani wypchnac bez uzycia narzedzi.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Korzyści
Zasoby Akcesoria
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.