Kratki wentylacyjne powietrza IP44, UPVD
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kratki wentylacyjne powietrza IP44, UPVD
Te odpowietrzniki umożliwiają obieg powietrza wewnątrz obudowy, ograniczając ryzyko kondensacji pary wodnej, przy zachowaniu stopnia ochrony IP44.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Zapewniają wentylację wewnątrz obudowy. Możliwość ukrycia w przypadku montażu na panelu wewnętrznym narożnika z podwójną ścianką. Wymagana jest obróbka (otwór o średnicy 34,9 mm).
- Materiał: Poliester.
- Stopień ochrony: IP 44.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 sztuki.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.