Skip to main content
Wybierz kraj / język

A10000249 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Zestaw połączeniowy RayClic

nVent RAYCHEM RayClic connection system is a simple, fast and reliable set of connection kits developed for select nVent RAYCHEM XL-Trace, IceStop and HWAT self-regulating heating cables. No heat guns or wire stripping are needed, because insulation displacement technology is used to make the electrical connection.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Bieżąca ocena 20A
Maksymalna temperatura ekspozycji 65°C
Maksymalna temperatura ekspozycji 150°F
Napięcie znamionowe 240V
Typ połączenia Zimno stosowane
Kolor Szary
Skopiowane dane
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us