Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH22570.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Uziemienie szyny zbiorczej

Odpowiednie połączenie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płaszczyzny ekwipotencjalnej pomiędzy układem uziemienia i urządzeniami w przypadkuzwarcia lub przejściowych warunków zakłóceniowych. Płaszczyzna ekwipotencjalna zapewnia w tych sytuacjach różnicę napięcia bliską zeru i ochronę ludzi oraz wyposażenia. Najczęściej stosowanym obecnie produktem do wyrównywania potencjału są zbiorcze szyny uziemiające.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • UL
  • cUL
Wydrukuj tę stronę
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Konfiguracja szyny zbiorczej Szyna zbiorcza, izolatory i wsporniki
Materiał Miedź
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K
EGB Oznakowanie uziemiającej szyny zbiorczej ERICO
A Konfiguracja A: Szyna zbiorcza, Izolatory i wsporniki
B: Szyna zbiorcza i wsporniki
C: Tylko szyna zbiorcza
D: Szyna zbiorcza i izolatory
14 Grubość (") 14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4 Szerokość (")
12 Długość (") Zaokrąglenie do całego cala, Maks. 144”
CC Wzór otworu Na rysunkach pokazano cały układ otworów. Liczba otworów jest uzależniona od długości zbiorczej szyny uziemiającej.
T* Cynowanie
1T* Kod kabla ERICO 1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0
2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K* Długość przewodu elastycznego (‘) A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38
* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania
Zasoby CAD
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us