Szafka kolokacyjna Varistar, RAL 7021, 3 przegródek, 47 U, 2200H, 600W, 1000D
Szafka kolokacyjna Varistar, RAL 7021, 3 przegródek, 47 U, 2200H, 600W, 1000D
nr katalogowy: 10130-209
Szafki kolokacyjne z 2, 3 lub 4 rozdzielaczami w RAL 7021, które umożliwiają obsługę serwerów przy jednoczesnym oddzieleniu dostępu i okablowania przedziałów.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Szafki kolokacyjne z przedziałami
- Elastyczne okablowanie, możliwe z góry, z dołu, z lewej lub z prawej strony (kable danych i zasilania mogą być uruchamiane oddzielnie)
- Wielopunktowy zamek drzwi
- Drzwi perforowane
- Klasa ochrony IP 20
- Kolor RAL 7021 (czarny szary)
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Broszura
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.