Skip to main content
Wybierz kraj / język

A10000635.png Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Moduł sterujący Elexant 450c

nVent RAYCHEM Elexant 450c is the next generation touch screen heat tracing controller for dual independent heating zone control, with multiple integrated sensing modes and remote alarm capability, providing the most energy efficient pipe freeze protection and temperature maintenance control system.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Przekaźnik wyjściowy 2 x 4 A przy 230 VAC
Długość kabla czujnika 5m
Głębokość 56mm
Wysokość 110mm
Szerokość 158mm
Napięcie zasilania 195 – 253V
Zakres regulacji temperatury 0 – 85°C
Montaż Szyna DIN
Ocena IP IP20
Typ czujnika NTC, 2KΩ @ 25°C
Przekaźnik alarmu Jednobiegunowy przekaźnik podwójnego rzutu, beznapięciowy, znamionowy 2 A przy 250 VAC
Skopiowane dane
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us