Szyna uziemienia elektrycznego, Cynowany, 6 Connections, 2 Number of Disconnects, 550 mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szyna uziemienia elektrycznego, Cynowany, 6 Connections, 2 Number of Disconnects, 550 mm
nr katalogowy: EEB06T506D2A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Zapewnia praktyczne, jednopunktowe uziemienie i połączenie ekwipotencjalne
- Szyny zbiorcze z odłącznikami umożliwiają wygodne testowanie systemu zakończeń uziemienia
- Wysoce przewodząca, ciągniona na zimno, odporna elektrolitycznie miedź zgodna z EN 13601
- Zawiera bezhalogenowe izolatory poliamidowe, osprzęt ze stali nierdzewnej (EN 1.4401) i wsporniki montażowe
- Istnieje możliwość zaprojektowania i wyprodukowania szyn niestandardowych na zamówienie klienta.
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Certyfikaty
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.