Skip to main content
Wybierz kraj / język

Panel sterowania i dystrybucji zasilania ACS-30

nVent RAYCHEM ACS-30 Control and Monitoring System provides centralized control and monitoring for multiple appplications and consists of a centralised User Interface Terminal (UIT), up to 52 power & control modules (PCMs) distributed throughout the building, remote temperature monitoring modules (RMM2s) and the ProtoNode multi-protocol gateway. Applications include commercial freeze protection, surface snow melting, roof and gutter de-icing and flow and temperature maintenance. All heating cable circuits are controlled & monitored from the UIT providing status updates for up to 260 heating circuits.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Przekaźnik alarmu 3 A przy 277 VAC
Napięcie znamionowe 230V; 400V
Ocena IP IP54
Zabezpieczenie sprzętu przed awarią podłoża Tak
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us