TBHKM Trapezoidalny wieszak pokładowy z nakrętką stałą
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
TBHKM Trapezoidalny wieszak pokładowy z nakrętką stałą
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Powiązane produkty
Funkcje
- Wymaga oddzielnej śruby krzyżakowej i nakrętki
- Użyć narzędzia do perforacji TDHP do wybicia otworu w poszyciu
Specyfikacje
| Zakończ | Galwanizowany elektrolitycznie |
| Materiał | Stal |
| Grubość sufitu | Obciążenie statyczne F |
| 0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
| 0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
| 0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
| 1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
| 1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
| > 1,50 mm | 1500 N |
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
ITB
Polish
DoC KOT-2019-0889
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.