Skip to main content
Wybierz kraj / język

Przemysłowe obudowy elektryczne | nVent HOFFMAN

Rozwiązania — obudowy urządzeń elektrycznych

Urządzenia zabezpieczające produkowane zgodnie z wymogami najbardziej rygorystycznych norm

Chroń swoje kluczowe zasoby i spełnij ścisłe wymagania, stosując nasze obudowy — najlepsze rozwiązania w branży. Od podstawowej ochrony w środowisku pracy po zastosowania w warunkach niebezpiecznych i korozyjnych — pomagamy klientom w spełnieniu wymagań wszystkich norm przemysłowych, w tym UL, IP, NEMA i nie tylko.

Specjaliści ds. zastosowań i technicy w nVent pracują w najwyższej klasy laboratoriach nad rozwiązywaniem najbardziej złożonych problemów klientów. Specjalizujemy się w zabezpieczeniach elektrycznych, a klienci zaufali naszym inteligentnym, spełniającym określone wymagania obudowom urządzeń elektrycznych, które sprawdzą się bez względu na zastosowanie.

Enclosure; populated; wall-mount; wall mount; wires; cables; door open; panel; populated panel; cable manager; man; blue cap; cap; din rail; mild steel; CONCEPT

Urządzenia sterujące i napędowe

W przypadku automatyzacji przemysłowej i zabezpieczeń systemów elektrycznych warto nawiązać współpracę z globalnym liderem. Rozwiązania do sterowania procesami i ochrony urządzeń elektrycznych nVent HOFFMAN i nVent ERIFLEX umożliwiają spełnienie wymagań norm w branży sieci automatyzacji, robotyki, systemów obrabiarek, urządzeń do przetwarzania materiałów i nie tylko.

Dowiedz się więcej
Corrosive Environments.jpg image

Środowiska korozyjne

Zabezpiecz urządzenia automatyczne przed szkodliwymi chemikaliami, rozpuszczalnikami i procesami, wybierając nasze obudowy przeznaczone do zastosowań klasy I, II i III. Oferujemy setki modeli obudów niemetalowych wykonanych z ABS, poliestru, poliwęglanu i włókna szklanego umożliwiających ochronę elementów sterujących i systemów elektrycznych przed działaniem szkodliwych kwasów, zasad i rozpuszczalników.

Dowiedz się więcej
Keiyo Industrial Zone

Środowiska niebezpieczne

Obudowy nVent HOFFMAN i systemy niskiego napięcia nVent ERIFLEX chronią krytyczne systemy sterowania procesami i ludzi, którzy je obsługują w najbardziej niebezpiecznych miejscach na całym świecie. Nasze produkty są wytrzymałe i spełniają certyfikaty podmiotów trzecich, aby pomóc chronić nawet najbardziej złożone systemy automatyki i urządzenia elektryczne. nVent HOFFMAN jest najczęściej wybieraną marką obudów do trudnych warunków, z ponad 3 milionami obudów wyprodukowanych do zastosowań przemysłowych na całym świecie.

Dowiedz się więcej
Man washing machines at a factory with a hose

Środowiska higieniczne

Chronimy najważniejsze urządzenia sterujące i systemy elektryczne w środowiskach zmywania sanitarnego — możesz liczyć na specjalnie opracowane obudowy ze stali nierdzewnej nVent HOFFMAN Watershed z certyfikatem NSF®. Nasza innowacyjność w tym obszarze chroni pracowników przed niebezpieczeństwem i zapobiega kosztownym przestojom.

Dowiedz się więcej

 

Capture_3.JPG image


Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej obudowy?

Analizujemy i przestrzegamy obowiązujących na świecie przepisów dotyczących naszych produktów, takich jak NEMA, IP, UL i CSA. Dowiedz się więcej o przemysłowych wartościach znamionowych i ich znaczeniu przy wyborze obudowy urządzeń elektrycznych odpowiedniej do danego zastosowania.

POBIERZ PRZEWODNIK TERAZ

Nie wiesz od czego zacząć?

Żadne dwa środowiska nie są dokładnie takie same, co oznacza, że odpowiednia obudowa dla jednej aplikacji może być niewłaściwą obudową dla innej.
Polegaj na ekspertach i narzędziach nVent, aby uzyskać pomoc w realizacji konkretnego projektu.

ZAPYTAJ SPECJALISTĘ NARZĘDZIA DO WYBORU MATERIAŁÓW