RatiopacPRO 19-tommers Rack Mount Case, ettermontert skjerming med håndtak
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
RatiopacPRO 19-tommers Rack Mount Case, ettermontert skjerming med håndtak
nVent SCHROFF RatiopacPRO dekselet gir elektronisk beskyttelse for 19-tommers og individuelle elektroniske enheter. Denne fleksible og robuste vesken er enkel å konvertere fra skrivebord til en 19-tommers rackmonteringsveske og inkluderer fire forskjellige stilalternativer. Denne versjonen av saken gir monteringsbraketter og håndtak for montering i en 19-tommers rack.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Kasser for individuell montering med 19-tommers standardkomponenter eller spesifikk innvendig montering, f.eks. med monteringsplate
- Designet for innsetting/avtrekkshåndtak i samsvar med IEC 60297-3-102 og IEEE 1101,10 for CompactPCI og VME64x applikasjoner
- Versjon med 19-tommers monteringsbraketter med fronthåndtak
- Ettermonterbar EMC-skjerming
- For brettdybde 160 mm, 220 mm, 280 mm og 340 mm (avhengig av kasusdybden)
- Ingen synlige skruer; kledning deler kan fjernes uten verktøy
- Symmetrisk design, identisk foran og bak
- Samsvarer med din en 62368-1
Spesifikasjoner
| Rackbredde | 84HP |
| Produkttype | Tilfelle |
| Type | Etui for individuelle elektroniske komponenter |
| EMC-skjerming | Nei (ettermonterbar) |
| Produktfamilie | RatiopacPRO |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.