Rack Safety Plus, 3 U, 400 V AC, 63 A, CEE
nVent SCHROFF Rack Safety Plus-enheten er en 19-tommers strømfordelingsenhet som brukes til å levere nettstrøm til elektriske eller elektroniske enheter som en sentral strømbryter. I tillegg er den utstyrt med en nødstoppfunksjon.
Funksjoner
- 19?, 4 U strømfordelingsenhet med nødstoppfunksjon
- Leverer nettstrøm til elektriske eller elektroniske enheter som en sentral strømbryter
- 230 / 400 V 3-faset, 63 A hovedinngang med strømbryter
- AC-utganger med forskjellige kontakttyper, slått av AV/PÅ-bryter
- Permanente vekselstrømutganger (service)
- Alle utganger er beskyttet av effektbrytere
- Nødstoppfunksjonen oppfyller kravene i NS-en 60947-5-1 og NS-en 60204-1 og er vandalismesikker
- En ekstra ekstern nødstoppknapp kan kobles til systemet
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antall | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hovedbryter | 1 | |
| 2 | AV/PÅ-bryter for utgangene | 1 | |
| 3 | Gjennomsiktig deksel for kretsbrytere | 1 | |
| 4 | RCD kretsbryter | 1 | |
| 5 | Kretsbrytere | 7 | |
| 6 | Trykknapp for nødstopp | 1 | |
| 7 | Jordsjåfør | 1 | |
| 8 | LED-lamper for fase-/feilovervåking | 1 | |
| 10 | Serviceutgang 230 V AC 10 A, C13 | 12 | |
| 11 | Strømuttak med bryter IEC 60309 3L+N+PE, 6t, 400 V AC 32 A | 1 | |
| 12 | Inngangs strømbryter 3x 63 A. | 1 | |
| 14 | Nødstoppinngang og statusutgang | 1 | |
| 15 | 24 V DC-utgang, byttet | 1 | |
| 9 | Service Output 230 V AC 10 A, C13 | 1 | |
| 13 | Emergency Stop Input and Status Output | 1 |
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.