Utendørs unibody kabinett
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Utendørs unibody kabinett
nVent SCHROFFS utendørsskap beskytter slike elektroniske komponenter mot ekstremvær og vandalisme, noe som sikrer driftskontinuitet.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Dobbeltgjenger, al
- IP 55
- Innvendig etui med avtakbar ytterkledning
- Varmespredning gjennom naturlig konveksjon, maks. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.