Utendørs Comline FTTX kabinett
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Utendørs Comline FTTX kabinett
Telecom applikasjoner krever sofistikert elektronikk i utendørs oppsett. nVent SCHROFF friskap skjermer slike elektroniske komponenter fra ekstremvær, vandalisme og dermed sikre operativ kontinuitet. nVent SCHROFF skap kan brukes som DSLAM / Point of Presence / Zone pooling / FTTC / FTH / MFG skap.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Høydemål uten sokkel (140 mm)
- Envegg, lett aluminiumsskap
- Isolert skap
- IP 55
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.