InPac frontpanel
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
InPac frontpanel
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Al-panel, 2,5 mm.
Spesifikasjoner
| Dybde | 2.5mm |
| Materiale | Aluminium |
| Avslutt | Eloksert |
| Arbeider med | Tilfeller |
| Tilbehørstype | Frontpanel |
| Produkttype | Frontpanel |
| Produktfamilie | InPac |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.