Frontpanel, skjermet, bunnhengslet
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Frontpanel, skjermet, bunnhengslet
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- U-profil frontpanel kan åpnes ved 135° (ikke RatiopacPRO) åpningsvinkel
- Muliggjør montering på horisontale skinner
- Skjermet, U frontpanel med tekstil EMC-pakning
- Egnet for subrakker (EuropacPRO) og kofferter (RatiopacPRO, PropakPRO, CompacPRO)
Spesifikasjoner
| Dybde (D) | 2.5mm |
| Materiale | Aluminium |
| Avslutt | Eloksert; Passivisert |
| Tilbehørstype | Frontpanel |
| Produkttype | Frontpanel |
| Type | Frontpanel uten håndtak |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.