35-1 PCB-tainer
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
35-1 PCB-tainer
Katalog#: 35-1B-2-6-3
Serien 35-1 PCB Tainer er ideell for PCB oppbevaring i applikasjoner med lav støt og vibrasjon.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert beryllium, som er kjent for staten California for å forårsake kreft. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Detaljer
Ressurser
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Lengde 50,8 mm (2,0 tommer) til 152,4 mm (6,0 tommer), trinn på 12,7 mm (0,5 tommer)
- Vekt 0,37 g/cm (0,033 oz/ tommer)
- DSCC 85020 OG 85021 / DSCC CID 55563
- Laget av beryllium kobber eller rustfritt stål
- Vårbasert retensjonsdesign
- Støtter PCB-tykkelse på 0,79 mm (0,031 tommer), 1,59 mm (0,063 tommer), 2,38 mm (0,094 tommer) og 3,18 mm (0,125 tommer)
- Monteres til kabinettet med standard nagler eller skruer
- Høyde 4,57 mm (0,180 tommer)
- For metallplater
- Bredde 9,14 mm (0,360 tommer) eller 10,16 mm (0,400 tommer), avhengig av tykkelsen på brettet
- Tilgjengelig ubelagt eller med sølv, ebanol, kobber, gull, nikkel, sink klar kromat, eller sink gul kromatbelegg
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkjenning byråsertifikat
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.