PCI Serial R3.0-system med pluggbar PSU, 4 U, 9-spor, med i/O bak
4 U CompactPCI Serial R3.0-system, med vertikalt kortbur for ni 3 U-kort og en 3U pluggbar strømforsyning.
Funksjoner
- System i samsvar med IEC 60297?3?101, ‘102, ‘103; IEEE 1101,1 , 1101,10/11; bakplan i samsvar med PICMG CPCI?S.0 R3.0
- Støtter PCIe Gen 4, 10 Gbase-T, S-ATA 3 og USB 3,2 Gen 2
- Ethernet-grensesnittet er 10GBASE-kr og 10GBASE-T-kompatibelt og 25GBASE-kr-klart
- System med vertikal kortbur. For styreformat 3U
- Bakplan 9-spor, 3U CompactPCI Serial (single star Ethernet topology), systemspor venstre
- Varmeavledning via 1 U varmbyttevifte
- Ettermontert luftfilter
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antall | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skjermet 19-tommers chassis, Al; perforert toppdeksel og bunnplate; fremre håndtak | 1 | |
| 2 | Spor foran; IEEE-føringsskinner inkl. ESD-klips (ESD-klips montert nederst foran), for vertikal bordmontering (3 U, 160 mm dyp) | 9 | |
| 3 | Spor bak; IEEE-føringsskinner inkl. ESD-klips (ESD-klips montert nederst), for vertikal montering av bakre i/O-brett (3 U, 80 mm dyp) | 9 | |
| 4 | CompactPCI Serial bakplan for 3 U-kort; 9 spor, systemspor venstre (delenr. 23007-769) | 1 | |
| 5 | Power bakplan, 3 U, 8 hk med 2 x Powrblade-kontakt (delenr. 23098-397) | 1 | |
| 6 | 19-tommers strømforsyningsenhet, 300 W, 3 U, 8 hk (delenr 11098-538) | 2 | |
| 7 | AC-inngangsmodul, 3 U, 8 HP; A/C-linjefilter, maks. strøm 10 A. | 2 | |
| 8 | Varmswap viftebrett, uttrekkbar vifte, 1 U, 3 × 12 VDC-vifter | 1 | |
| 9 | FCM, Fan Control modul | 1 | |
| 10 | Skjerm for overvåking av alarmene | 1 | |
| 11 | Kabelledningsnett for tilkobling av alle systemkomponenter | 1 | |
| 12 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.