EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, 3 U, 355 mm
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, 3 U, 355 mm
Katalog#: 24553-134
Non-shielded subrack for backplane, subrack can be assembeld on slide rails to support the subrack inside a cabinet.
Detaljer
Ressurser
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Subrack with side panel type F ("Flexible"), 19" bracket is depth-adjustable
- Subrack can be used with slide rails
- Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip
- Installed load up to 11 kg
- Threaded insert, insulation strip pre-fitted
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Ytterligere produktdetaljer
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antall | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" support bracket, Al extrusion, for EMC sealing (stainless steel) | 2 | |
| 2 | Side panel type F, Al, 2 mm | 2 | |
| 3a | Front horizontal rail (L-KD) | 2 | |
| 3b | Rear horizontal rail (L-ST) for backplane mounting | 2 | |
| 4 | Threaded insert (thread M2.5), pre-assembled in front and rear horizontal rail | 4 | |
| 5 | Insulation strip (pre-fitted) | 2 | |
| 6 | Fixing materials kit, user manual | 1 |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.